Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MPS-MT/ 4MM - Connettore di prova
3048577

Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm2, numero poli: 1, colore: color argento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La spina di prova garantisce il contatto in tutti i connettori femmina di prova con diametro da 4 mm
Spine di prova a due elementi per la combinazione cromatica singola della spina