CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID omologazione: TAE00000Z9EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID omologazione: CML 22UKEX1227UIECEx
ID omologazione: IECExSEV14.0013U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori rigidi | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| a più fili con puntalino | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
ID omologazione: SEV14ATEX0156U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori rigidi | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| a più fili con puntalino | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |