XT 2,5-QUATTRO/2P BU - Morsetto passante
1544645

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

CLIPLINE complete COMBI è il morsetto componibile che garantisce una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici grazie alle confezioni di cavi
Oltre alle classiche caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, i morsetti componibili XT-COMBI sono caratterizzati dalla moderna tecnologia di connessione XT e dall'opzione di innesto
La tecnologia di connessione XT offre la possibilità di collegare i conduttori direttamente e senza utensili, anche senza puntalino montato
La zona di innesto COMBI è universale: tutti i connettori COMBI esistenti possono essere utilizzati per stabilire una connessione con essa