IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65179| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID omologazione: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID omologazione: 40034766| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||