PAI 1,5/4-F - Adattatore di prova
3032826

Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti componibili con passo da 4,2 mm, 5,2 mm e 6,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm