PTME 6 HV BU - Morsetto sezionatore per conv. misura
3035695
N. ELDAS®: 158683155

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili