PAIS-4-FIX GY
-
Adattatore di prova
3032791
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio
Dettagli prodotto
I vantaggi
Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm