ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Striscia Zack piatto
0808804
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 101 ...110, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate