Connettori wire-to-board per confezioni

Connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi

Connettori wire-to-board per il confezionamento di cavi con connessione Push-in e connessione a crimpare costituiti da connettori ed elementi di base in direzione di collegamento orizzontale o verticale, nonché da passaparete. I contatti a crimpare sono disponibili per conduttori da AWG: 28 ... 14. Con un passo di 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm, i connettori del programma CONNEXIS delle serie D21, D31 e D32 sono adatti per numerosi alimentatori di segnale e a bassa tensione.

Go to Product Detail Page for item 1341121
DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Presa base per circuiti stampati
DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Presa base per circuiti stampati
1341121

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 10, serie di prodotti: DD31H 2,2/..-H, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1340484
DD31H 2,2/14-H-3,81-X - Presa base per circuiti stampati
DD31H 2,2/14-H-3,81-X - Presa base per circuiti stampati
1340484

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 14, serie di prodotti: DD31H 2,2/..-H, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1376513
D32H 2,2/ 6-PT-5,08-X - Connettore di passaggio
D32H 2,2/ 6-PT-5,08-X - Connettore di passaggio
1376513

Connettore di passaggio, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 6, serie di prodotti: D32H 2,2/..-PT, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS D, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1340629
DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Connettore di passaggio
DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Connettore di passaggio
1340629

Connettore di passaggio, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 6, serie di prodotti: DD31H 2,2/..-PT, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1378292
D32H 2,2/ 6-V-5,08-Y - Presa base per circuiti stampati
D32H 2,2/ 6-V-5,08-Y - Presa base per circuiti stampati
1378292

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 6, serie di prodotti: D32H 2,2/..-V, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: CONNEXIS D, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1378304
DD32PC 2,2/12-5,08-YY - Connettore per circuiti stampati
DD32PC 2,2/12-5,08-YY - Connettore per circuiti stampati
1378304

Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 12, serie di prodotti: DD32PC 2,2/.., passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1378208
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Connettore per circuiti stampati
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Connettore per circuiti stampati
1378208

Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 6, serie di prodotti: DD32H 2,2/..-FH, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1378305
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-YY - Presa base per circuiti stampati
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-YY - Presa base per circuiti stampati
1378305

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 6, serie di prodotti: DD32H 2,2/..-H, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

I vantaggi

  • Montaggio rapido e sicuro grazie alla stampa personalizzata con numeri, lettere e caratteri
  • Innesto senza errori grazie a varianti con codifica integrata in modo fisso
  • Supporto Design-in per lo sviluppo di dispositivi attraverso i dati M-CAD/E-CAD e il Sample service gratuito
  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Produzione semplice e rapida grazie a connettori preconfezionati

Panoramica della gamma wire-to-board CONNEXIS


Dati tecnici a confronto

Confronta i dati dei prodotti e scegli la serie di prodotti giusta per la tua applicazione.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Tecnologia di connessione Connessione a crimpare Connessione a crimpare (D31) | Connessione Push-in (DD31) Connessione a crimpare
Numero di poli 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Passo 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Corrente 5 A 8 A 8 A
Tensione (III/2) 160 V 160 V 320 V
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Panoramica della gamma di prodotti

Image Map interattiva: Panoramica dei connettori wire-to-board
Connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare
I connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare sono ottimizzati per la produzione automatizzata.
Connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare
Realizzare connessioni volanti
Con la versione volante della serie CONNEXIS è possibile realizzare connessioni wire-to-wire.
Realizzare connessioni volanti
Elementi di base in diverse strutture
Gli elementi di base in struttura orizzontale e verticale consentono di progettare il circuito stampato in modo efficiente.
Elementi di base in diverse strutture
Realizzare passaparete
Per un collegamento ottimale attraverso la parete della custodia, la serie CONNEXIS comprende anche passaparete.
Realizzare passaparete
Connettori per circuiti stampati nella struttura a fila singola o doppia
La struttura a fila singola o doppia consente ai produttori di dispositivi di realizzare le connessioni in modo efficiente e compatto.
Connettori per circuiti stampati nella struttura a fila singola o doppia
Tecnologia di connessione Push-in
La connessione Push-in, senza utensili e rapida, facilita notevolmente l'installazione.
Tecnologia di connessione Push-in

Caratteristiche principali dei connettori wire-to-board

Connettori wire-to-board della serie D21 con connessione a crimpare
Connettori wire-to-board della serie D31 con connessione a crimpare
  Connettori wire-to-board della serie DD31PS con connessione Push-in
Connettori wire-to-board della serie D32 con connessione a crimpare
Connettori wire-to-board della serie D21 con connessione a crimpare

La serie D21 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nella versione a doppia fila da 6 a 20 poli con passo di 2,50 mm.

Vai all'elenco prodotti
Connettori wire-to-board della serie D31 con connessione a crimpare

La serie D31 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti per svariate applicazioni, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nelle versioni a fila singola o doppia con numeri di poli da 2 a 20 per la tecnologia di connessione a crimpare.

Vai all'elenco prodotti
  Connettori wire-to-board della serie DD31PS con connessione Push-in

La serie DD31PS è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board con connessione Push-in sono disponibili in versione a due file con numero di poli da 4 a 20 e passo di 3,81 mm.

Vai all'elenco prodotti
Connettori wire-to-board della serie D32 con connessione a crimpare

La serie D32 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nella versione a una fila o a doppia fila da 2 a 20 poli con passo di 5,08 mm.

Vai all'elenco prodotti

Connettori wire-to-board con tecnologia di connessione Push-in


Connettori wire-to-board con connessione Push-in

Tempi record grazie al cambio di tecnologia CONNEXIS ora anche con connessione Push-in

I nuovi connettori wire-to-board CONNEXIS con tecnologia di connessione Push-in semplificano e velocizzano il cablaggio sul campo e in fabbrica. I diversi passi e le strutture consentono molteplici applicazioni nella robotica, nella tecnologia degli ascensori o nella gestione delle batterie.

CONNEXIS con connessione Push-in al vaglio degli esperti

Scopri in un'intervista con lo specialista di prodotto André Gorell perché la connessione Push-in è stata aggiunta ai connettori per circuiti stampati ottimizzati per l'assemblaggio dei cavi. E per quali applicazioni la gamma CONNEXIS con connessione Push-in è ideale.

Vantaggi della serie Push-in in dettaglio

Installazione senza utensili per connettori wire-to-board con connessione Push-in
Innesto impeccabile per connettori wire-to-board con connessione Push-in
Compatibilità senza problemi con i connettori wire-to-board con connessione Push-in
Montaggio più rapido e sicuro per i connettori wire-to-board con connessione Push-in
Supporto Design-in per connettori wire-to-board con connessione Push-in
Installazione senza utensili per connettori wire-to-board con connessione Push-in

La tecnologia di connessione Push-in consente un cablaggio flessibile sul campo e in fabbrica per i componenti non preassemblati. Grazie al contatto diretto senza utensili, Push-in semplifica notevolmente il cablaggio ed è il complemento perfetto dei connettori per circuiti stampati a crimpare. I pulsanti di azionamento sono codificati a colori per facilitarne l'uso.

Innesto impeccabile per connettori wire-to-board con connessione Push-in

Per evitare innesti errati, Phoenix Contact propone connettori ed elementi di base codificati. La codifica avviene tramite un profilo meccanico integrato in modo fisso all'interno o sulla custodia in plastica. Hai tre codifiche tra cui scegliere: oltre alle varianti X e Y, per le applicazioni più complesse è disponibile anche una variante Z. Inoltre, con i connettori a doppia fila, queste tre opzioni possono essere combinate in numerosi modi.

Compatibilità senza problemi con i connettori wire-to-board con connessione Push-in

Compatibilità dove serve: per semplici riparazioni, lo sviluppo di prototipi, la produzione di piccole serie o gli ultimi metri di installazione di sistemi altrimenti preassemblati e precablati. L'ulteriore flessibilità dei connettori nel fattore di forma standard riduce i tempi di inattività e accelera i processi di sviluppo e le fasi di avvio.

Montaggio più rapido e sicuro per i connettori wire-to-board con connessione Push-in

Chiarezza nella propria produzione o durante il montaggio sul campo grazie a siglature ottiche univoche sul connettore: approfitta della vasta scelta di stampe personalizzate di articoli standard tramite tampografia. È possibile scegliere tra diversi numeri, lettere e caratteri.

Supporto Design-in per connettori wire-to-board con connessione Push-in

Puoi contare sul nostro sostegno: ti forniamo dati tecnici completi, nonché modelli CAD e dati E-CAD per lo sviluppo del tuo dispositivo. Un altro vantaggio per il tuo lavoro quotidiano: con il nostro sample service, riceverai gratuitamente il tuo campione di prodotto entro pochi giorni tramite spedizione diretta gratuita.

Connettori wire-to-board con tecnologia di connessione a crimpare


Auto da corsa con scritta CONNEXIS come simbolo per connettori per circuiti stampati della serie CONNEXIS

Perché la velocità e la precisione sono tutto CONNEXIS con connessione a crimpare

I connettori per circuiti stampati a crimpare per confezionamento semplificano e accelerano la produzione automatizzata. La nuova gamma prodotti CONNEXIS è stata sviluppata appositamente per le esigenze di confezionamento di cavi. Le connessioni a crimpare rendono le serie particolarmente adatte alla produzione automatizzata.

CONNEXIS con connessione a crimpare al vaglio degli esperti

Scopri in un'intervista con il Product Manager André Gorell perché i connettori per circuiti stampati a crimpare per gruppi di cavi facilitano la produzione automatizzata e per quali applicazioni sono ideali.

I vantaggi della serie a crimpare in dettaglio

Connettore wire-to-board stampato della serie CONNEXIS
Connettori wire-to-board della serie CONNEXIS con codifica integrata
Connettori per circuiti stampati della serie CONNEXIS
Connettori wire-to-board della serie CONNEXIS
Connettori wire-to-board per confezionamenti con rivestimento in stagno oppure oro
Connettori wire-to-board in plastica senza alogenati
Connettore wire-to-board stampato della serie CONNEXIS

Chiarezza nella propria produzione o durante il montaggio sul campo grazie a siglature ottiche univoche sul connettore: approfitta della vasta scelta di stampe personalizzate di articoli standard tramite tampografia. È possibile scegliere tra diversi numeri, lettere e caratteri.

Connettori wire-to-board della serie CONNEXIS con codifica integrata

Per evitare innesti errati, Phoenix Contact propone connettori ed elementi di base codificati. La codifica avviene tramite un profilo meccanico integrato in modo fisso all'interno o sulla custodia in plastica. È possibile scegliere tra tre codifiche. Oltre alle varianti X e Y, per le applicazioni più complesse è disponibile anche una variante Z. Inoltre, con i connettori a doppia fila, queste tre opzioni possono essere combinate in numerosi modi.

Connettori per circuiti stampati della serie CONNEXIS

Il modo per giungere velocemente a una soluzione individuale: oltre alla nostra ampia gamma di prodotti, offriamo un'elevata varietà di adattamenti specifici per il cliente. Confeziona cavi, elementi di base e connettori secondo le tue esigenze per risparmiare tempo nella produzione. Inoltre, grazie a un sistema di connettori preconfezionati, si evitano errori di innesto.

Connettori wire-to-board della serie CONNEXIS

Puoi contare sul nostro sostegno: ti forniamo dati tecnici completi, nonché modelli CAD e dati E-CAD per lo sviluppo del tuo dispositivo. Un altro vantaggio per il tuo lavoro di tutti i giorni: con il nostro Sample service, riceverai il tuo campione di prodotto entro pochi giorni tramite spedizione diretta gratuita.

Vai al Sample service
Connettori wire-to-board per confezionamenti con rivestimento in stagno oppure oro

Sempre la scelta giusta: sarai tu a decidere il materiale più adatto alla tua applicazione. Ecco perché Phoenix Contact offre sia un rivestimento in stagno che uno in oro per i contatti a crimpare. Entrambe le varianti della superficie hanno una qualità di trasmissione stabile nel tempo. Al lancio del prodotto, la gamma offre il sistema con superficie in stagno. Nel corso dell'anno sarà aggiunta anche la superficie in oro.

Connettori wire-to-board in plastica senza alogenati

Nel settore edilizio, soprattutto per le installazioni di impianti elettrici, la necessità e l'importanza di plastiche senza alogenati sono temi già attuali. Phoenix Contact considera l'esigenza di proteggere le persone e l'ambiente già nella fase di scelta dei materiali per dare un contributo importante a una maggiore sicurezza.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Connettore preconfezionato della serie CONNEXIS

Sviluppa con noi il tuo connettore preconfezionato personalizzato

Oltre alla nostra ampia gamma di prodotti, offriamo un'elevata varietà di adattamenti specifici per il cliente. Confeziona cavi, elementi di base e connettori secondo le tue esigenze per risparmiare tempo prezioso nella produzione.

E-paper
Panoramica della gamma CONNEXIS

Scopri in questo e-paper perché i connettori della gamma CONNEXIS sono ideali per i processi di produzione automatizzati. Scopri la versatilità di questi speciali connettori wire-to-board.

Apri l'e-paper
Produzione automatizzata con robot industriali