DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Presa base per circuiti stampati
1341121

tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 10, serie di prodotti: DD31H 2,2/..-H, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Inserzione parallela al circuito stampato
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria

Domande frequenti


È possibile scollegare nuovamente i contatti a crimpare?

Sì, abbiamo uno strumento di scollegamento apposito.


In quale colore sono disponibili gli articoli?

Il nostro colore standard è il nero.


Esistono codifiche per questi articoli?

Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.


Posso anche collegare due connettori singoli a un elemento di base?

Con CONNEXIS D32, è possibile collegare due connettori singoli a un elemento di base a doppia fila.


Esistono anche connettori con bloccaggio?

Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.


Che grado di protezione hanno gli articoli?

I connettori sono omologati IP20.


Cosa tener conto nella scelta del cavo?

È necessario selezionare il contatto a crimpare adatto alla sezione del conduttore.



Vedi le FAQ