PT 1,5/S-TWIN RD - Morsetto passante
3208156

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato