HC-M-05-MWF-F
-
Modulo portacontatti
1118096
Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, Femmina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza, con zona di sezionamento per spine portafusibili, portacomponenti e di sezionamento
Dettagli prodotto
| Note generali | utilizzare solo conduttori flessibili con puntalini |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio portamodulo HC-M-B...MF-... |
| Serie | HC-M-05 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | 5 |
| Numero contatti di potenza | 5 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche particolari | Applicazione nella custodia base di montaggio HEAVYCON del tipo B6 ... B48 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 21 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm ±1 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 33,9 mm |
| Altezza | 54,7 mm |
| Lunghezza | 29,3 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1118096 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 52.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 52.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
P-DI GY - Spina di sezionamento 3047390
-
P-FIX - Connettore passante 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
EMLP (20X7)R - Etichetta 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - Modulo portacontatti 1118092
-
P-CO - Spina porta componenti 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - Spina porta componenti 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - Spina porta componenti 3032457
-
P-FU 5X20-5 - Spina portafusibile 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Spina portafusibile 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Spina portafusibile 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Spina portafusibile 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Spina portafusibile 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Spina portafusibile 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Spina portafusibile 3046509
-
P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - Spina portafusibile 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Spina portafusibile 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Spina portafusibile 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Spina portafusibile 3209240
-
P-FU 5X20 - Spina portafusibile 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - Spina portafusibile 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - Spina portafusibile 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Spina portafusibile 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Spina portafusibile 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Spina portafusibile 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Spina portafusibile 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Spina portafusibile 3046524
-
P-FU 6,3X32 - Spina portafusibile 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Spina portafusibile 3209264
I vantaggi
Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
La funzione passa al connettore
Funzione direttamente sull'applicazione
Slot multifunzione nel modulo
Cablaggio sicuro
Resistente agli urti e alle vibrazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen