HC-M-05-MWF-M
-
Modulo portacontatti
1118092
Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, Spina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza, con vano funzionale doppio per ponticelli
Dettagli prodotto
| Note generali | utilizzare solo conduttori flessibili con puntalini |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio portamodulo HC-M-B...MF-... |
| Serie | HC-M-05 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | 5 |
| Numero contatti di potenza | 5 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche particolari | Applicazione nella custodia protettiva HEAVYCON del tipo B6 ... B48 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 21 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm ±1 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 33,9 mm |
| Altezza | 45,5 mm |
| Lunghezza | 29,3 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1118092 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046491 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 50.84 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50.84 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti 3032447
-
P-CO 2-5 R10K - Spina porta componenti 1020905
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
EMLP (20X7)R - Etichetta 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-05-MWF-F - Modulo portacontatti 1118096
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
I vantaggi
Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
La funzione passa al connettore
Funzione direttamente sull'applicazione
Slot multifunzione nel modulo
Cablaggio sicuro
Resistente agli urti e alle vibrazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen