CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||