POS POLEMOUNT SET 180
-
Materiale per montaggio
1790333
Set di montaggio per pilone Ø 75 mm ... 180 mm, compatibile con: POS PANELFIX M e set di rinforzo fino a vento forza 10, materiale: acciaio inox
Dettagli prodotto
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Nota per il montaggio | Prima del montaggio, osservare le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni di installazione. Le istruzioni di installazione sono disponibili nell'area download. |
| Serie di custodie | POS |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Tipo di montaggio | Montaggio a palo (Ø 75 mm ... 180 mm) |
| Confezione | Confezionamento in cartone |
| Codice articolo | 1790333 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACFDCB |
| Codice prodotto | ACFDCB |
| GTIN | 4067923409255 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.535 kg |
| Numero tariffa doganale | 73269000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
POS PANELFIX M - Supporto 1653798
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Materiale per montaggio 1790329
-
POS CLAMP SET - Materiale per montaggio 1790338
-
POS PV PANEL 75 - Modulo fotovoltaico 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Modulo fotovoltaico 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Modulo fotovoltaico 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Materiale per montaggio 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Materiale per montaggio 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Materiale per montaggio 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Materiale per montaggio 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Materiale per montaggio 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Materiale per montaggio 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Custodia da esterno 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Custodia da esterno 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Custodia da esterno 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Custodia da esterno 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Custodia da esterno 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Custodia da esterno 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Custodia da esterno 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Custodia da esterno 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Custodia da esterno 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Custodia da esterno 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Custodia da esterno 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Custodia da esterno 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Supporto 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Supporto 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Supporto 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Supporto 1768077
I vantaggi
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Materiale inossidabile per uso universale
Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio
Utilizzo molto flessibile grazie agli innovativi morsetti di serraggio
Resiste in modo affidabile fino a vento forza 10
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen