Custodie per l'elettronica per applicazioni Raspberry Pi

Custodie per l'elettronica per applicazioni Raspberry Pi

Le custodie modulari della serie RPI-BC e UCS-RPI sono progettate per integrare il computer Raspberry Pi. Le custodie per l'elettronica RPI-BC sono progettate a norma DIN 43880, sono componibili e possono essere fissate su guide DIN o direttamente alla parete. Grazie ad accessori come i piedi di supporto e gli adattatori da tavolo, la serie UCS-RPI può essere utilizzata anche al di fuori del quadro elettrico. Le interfacce opzionali consentono di ampliare facilmente le funzioni del Single Board Computer integrato.

Go to Product Detail Page for item 1104780
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035 - Custodia universale
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035 - Custodia universale
1104780
N. ELDAS®: 824009411

Custodia completa per circuiti stampati Raspberry Pi. Contiene i semigusci della custodia, strisce adesive per l'integrazione del display, pareti laterali con aperture per tutte le connessioni aperte, calotta a incollaggio per il fissaggio delle schede Raspberry Pi Model B2 e B3 Computers, viti per custodia e fissaggio scheda; colore della custodia grigio chiaro con inserti angolari turchese-blu

Go to Product Detail Page for item 1104781
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005 - Custodia universale
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005 - Custodia universale
1104781
N. ELDAS®: 824009421

Custodia completa per circuiti stampati Raspberry Pi. Contiene i semigusci della custodia, strisce adesive per l'integrazione del display, pareti laterali con aperture per tutte le connessioni aperte, calotta a incollaggio per il fissaggio delle schede Raspberry Pi Model B2 e B3 Computers, viti per custodia e fissaggio scheda; colore della custodia nera con inserti angolari turchese-blu

Go to Product Detail Page for item 1457010
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Set custodia
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Set custodia
1457010

Custodia completa per circuiti stampati Raspberry Pi. Contiene i semigusci della custodia, pareti laterali con aperture per tutte le connessioni aperte, calotta a incollaggio per il fissaggio delle schede Raspberry Pi Model B4 Computers, viti per custodia e fissaggio scheda; colore della custodia grigio con inserti angolari turchese-blu

I vantaggi

  • Ampliamento personalizzato delle funzioni tramite interfacce opzionali e altri accessori
  • Montaggio rapido e senza utensili grazie al semplice bloccaggio degli elementi della custodia
  • Connettore bus per guide DIN a 16 poli per la comunicazione fra i moduli in serie e in parallelo nella serie RPI-BC
Campione gratuito
Prova le custodie per applicazioni Raspberry Pi

Desideri testare le custodie per l'elettroniche delle serie RPI-BC e UCS-RPI per applicazioni Raspberry Pi? – Ordina subito un campione gratuito. Ti forniamo una consulenza competente per la scelta e il design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica delle serie RPI-BC e UCS-RPI per applicazioni Raspberry Pi
Custodie da campo e custodie per guide DIN

Configuratore per custodie per l'elettronica

Crea la tua custodia per l'elettronica per l'uso sul campo o all'interno: seleziona la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie per applicazioni Raspberry Pi in breve Con un design non conforme e funzioni facilmente espandibili, le serie di custodie RPI-BC e UCS-RPI sono il contenitore ideale per il tuo mini-PC. Clicca su uno dei punti per maggiori informazioni.

Image Map interattiva: Custodia per l'elettronica della serie RPI-BC e UCS-RPI
Montaggio senza utensili
Montaggio senza utensili del computer Raspberry Pi, delle metà della custodia e dei circuiti stampati opzionali.
Montaggio senza utensili
Ampi campi di impiego
I circuiti stampati con connettore Push-in a innesto abbinati alla custodia espandono i singoli campi di impiego.
Ampi campi di impiego
Interazione ideale con altri dispositivi
Il connettore bus per guide DIN a 16 poli permette un'interazione ideale della tua soluzione Raspberry Pi con altri dispositivi.
Interazione ideale con altri dispositivi
Operatività interattiva
La custodia per l'elettronica UCS non solo accoglie il Raspberry Pi, ma può anche integrare il display touch da 7" associato.
Operatività interattiva
Protezione versatile per i tuoi computer Raspberry Pi
Numerose varianti di custodia e numerosi accessori danno al tuo Raspberry Pi una protezione che può facilmente adattarsi al tuo ambiente.
Protezione versatile per i tuoi computer Raspberry Pi
Video: Custodie della serie RPI-BC in un montaggio a parete
Custodie della serie RPI-BC in un montaggio a parete YouTube

Custodie per l'elettronica per computer Raspberry Pi: telai per alte prestazioni

La custodia perfetta per il tuo Raspberry Pi è quella delle serie di custodie per l'elettronica RPI-BC e UCS-RPI. È possibile integrare non solo il mini-PC, ma anche elettronica e circuiti aggiuntivi. Le custodie possono essere facilmente montate sulla guida DIN nel quadro elettrico. Scopri le caratteristiche del prodotto della serie RPI-BC.

Protezione perfetta per le soluzioni con Raspberry Pi

Espansioni per applicazioni industriali per la custodia modulare BC
Montaggio senza utensili con la custodia modulare BC
Diverse varianti di coperchio per custodia modulare BC
Più custodie della serie RPI-BC collegate tramite TBUS
Custodie per l'elettronica della serie UCS-RPI in un esploso
Esploso di una custodia della serie UCS-RPI montata lateralmente
Espansioni per applicazioni industriali per la custodia modulare BC

Interfacce opzionali e altri accessori incrementano i campi di impiego. È possibile cablare facilmente e in modo sicuro i segnali ai GPIO con i connettori della serie PTSM. È possibile anche l'installazione di circuiti stampati aggiuntivi.

Montaggio senza utensili con la custodia modulare BC

Gli elementi della custodia possono essere facilmente inseriti a scatto, consentendo un montaggio senza utensili e a norma. È inoltre disponibile una tecnologia di connessione Push-in per applicazioni industriali. Per questo motivo la custodia RPI-BC è particolarmente indicata per l'automazione industriale e degli edifici.

Diverse varianti di coperchio per custodia modulare BC

Grazie al loro design, l'impiego delle custodie per applicazioni ​Raspberry Pi è particolarmente versatile​. Componi la tua custodia personalizzata scegliendo tra le diverse varianti di coperchio. Le varianti di coperchio sono disponibili in grigio, nero o trasparente. La piombatura dei coperchi è possibile, così come il fatto che possono essere bloccati o aperti senza utensili.

Più custodie della serie RPI-BC collegate tramite TBUS

I connettori bus per guide DIN sono la chiave di questo sistema di dispositivi intelligente. Approfitta del collegamento semplice e rapido della tua custodia con ​il SBC di Raspberry Pi​. Trasmissione seriale o in parallelo di dati e potenza​ ​(4 ​​x​​ potenza​​, 2 x seriale, 10 x in parallelo)​. In caso di scambio di moduli, il collegamento non deve essere allentato. 16 contatti dorati assicurano un'elevata conduttività.

Custodie per l'elettronica della serie UCS-RPI in un esploso

Le custodie universali della serie UCS costituiscono la soluzione ideale per gli embedded system. Le custodie UCS-RPI proteggono in modo affidabile il Raspberry Pi SBC dagli influssi esterni. Sono pronte a contenere il display touch originale del Raspberry Pi 7". Le varianti offrono spazio aggiuntivo per le singole estensioni.

Esploso di una custodia della serie UCS-RPI montata lateralmente

Le custodie per l'elettronica UCS possono essere usate ovunque grazie agli accessori come i piedini di appoggio o i supporti a parete, anche nel quadro elettrico. Le caratteristiche essenziali della custodia sono:

• Adattatore per il fissaggio su guida DIN con lunghezze laterali di 125 mm o 145 mm

• I piedini di appoggio per tutte le varianti da 74 mm sono disponibili in diversi colori, così come i supporti a parete

• Angoli anti-urto per gli angoli della custodia e la copertura dei fori per le viti

• Adattatore di impilamento per poter combinare custodie Raspberry Pi con custodie UCS standard

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.