UCS 145-125-F-GD-RPI4B 9005
-
Custodia universale
1139242
Custodia completa per circuiti stampati Raspberry Pi. Contiene i semigusci della custodia, pareti laterali con aperture per tutte le connessioni aperte, calotta a incollaggio per il fissaggio delle schede Raspberry Pi Model B4 Computers, viti per custodia e fissaggio scheda; colore della custodia nero con inserti angolari turchese-blu
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | È possibile aprire la custodia al massimo 10 volte. |
Nota per l'utilizzo | Fissaggio delle calotte adesive: assicurarsi che la superficie della custodia sia pulita, asciutta e priva di grasso. Range di temperatura: +18 °C ... +30 °C / forza di compressione 60 N / durata di compressione 3 s |
Note generali | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Custodia completa |
Tipo di custodia | Custodia universale |
Serie di custodie | UCS |
Famiglia di prodotti | UCS 145-125 |
Numero (Aperture per connettori) | 7 |
Esecuzione | Struttura sottile (GD), RPI4B |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 145 mm |
Altezza | 125 mm |
Profondità | 47 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Colore (Inserto angolare) | verde turchese (RAL 5018) |
Materiale (Custodia) | PC |
Materiale (Inserto angolare) | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 225 |
Finitura superficiale | non trattato |
Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
Temperatura di utilizzo | 20 °C |
Fattore di riduzione | 1 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 11 W |
Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
Temperatura di utilizzo | 30 °C |
Fattore di riduzione | 0,85 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 9,4 W |
Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
Temperatura di utilizzo | 40 °C |
Fattore di riduzione | 0,7 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 7,7 W |
Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
Temperatura di utilizzo | 50 °C |
Fattore di riduzione | 0,55 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 6 W |
Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
Temperatura di utilizzo | 60 °C |
Fattore di riduzione | 0,4 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 4,4 W |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
Superficie totale del circuito stampato | 12000 mm² |
Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
Fattori di forma supportati | Raspberry Pi |
Indicazioni sugli alloggiamenti dei circuiti stampati | Questo articolo è pronto per un circuito stampato. È possibile fissare ulteriori circuiti stampati con l'ausilio di calotte adesive (accessori). |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Posizione di installazione | a scelta |
Coppia di serraggio / velocità | Collegamento a vite a metà delle custodie: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fissaggio del circuito stampato: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Confezione | Confezionamento in cartone |
Codice articolo | 1139242 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ACFCAA |
Codice prodotto | ACFCAA |
GTIN | 4063151081386 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 390.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 372.5 g |
Numero tariffa doganale | 84879000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
SF-TXH 10X80 - Cacciavite 1200149
-
SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto a vite 1212573
-
UCS CC 7035 - Inserto angolare 2203395
-
UCS CC 9005 - Inserto angolare 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Kit di viti 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Kit di viti 2203403
-
UCS GD 9005 - Fissaggio 2203401
-
UCS PED 9005 - Piantana 2203393
-
UCS PED 7035 - Piantana 2203392
-
UCS PED 5018 - Piantana 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Supporto parete 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Supporto parete 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Supporto parete 2203391
-
UCS CP 7035 - Angolari antiurto 2203346
-
UCS CP 9005 - Angolari antiurto 2203347
-
UCS CP 5018 - Angolari antiurto 2203348
-
UCS CS 7035 - Adattatori impilaggio 2203720
-
UCS CS 9005 - Adattatori impilaggio 2203721
-
UCS CS 5018 - Adattatori impilaggio 1029039
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN 2203838
-
UCS DIN 145-F 7035 - Adattatore per guida DIN 2203839
-
UCS DIN 125-F 9005 - Adattatore per guida DIN 1174338
-
UCS DIN 145-F 9005 - Adattatore per guida DIN 1174341
I vantaggi
Elevata flessibilità nell'applicazione grazie alla struttura modulare della custodia
Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Riduzione dei costi logistici grazie a componenti compatibili tra di loro
Custodie consegnate pronte all'uso, con pareti laterali già lavorate
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen