cULus Recognized
ID omologazione: E118976-20090923Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Connettore bus per guide DIN, colore: nero, corrente nominale: 3 A (Corrente cumulativa max. 25 A), tensione di dimensionamento (III/2): 30 V, numero poli: 16, serie di prodotti: BC 107,6.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |