BSL2-2,54/16-ST
-
Set di cavi
1281277
Ponticello a cavo per il collegamento del connettore HBUS indipendentemente dalla guida di supporto
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Set di cavi |
Famiglia di prodotti | HBUS16 |
Numero di poli | 16 |
Passo | 2,54 mm |
Layout pin | Pinning lineare |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 3 A (Corrente cumulativa max. 25 A) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 0,8 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 48 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 0,8 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 0,8 kV |
Passo | 2,54 mm |
Lunghezza [l] | 800 mm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Materiale contatto | Lega Cu |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Materiale isolante | Nylon |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Materiale isolante | Nylon |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 48 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 0,8 kV |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 48 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 0,8 kV |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 0,8 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Layout pin | Pinning lineare |
Confezione | Sacchetti in PE |
Codice articolo | 1281277 |
Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
Codice vendita | ACHBBZ |
Codice prodotto | ACHBBZ |
GTIN | 4063151476397 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 55.63 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 55.63 g |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen