Fino a quattro larghezze di modulo in 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm e 75,2 mm permettono ai produttori del dispositivo di offrire una vasta gamma di applicazioni. Inoltre, ci sono versioni del modulo con una profondità per un'area del circuito stampato fino a un massimo di 6.580 mm² e fino a 8.510 mm² per 18,8 mm di larghezza del modulo. I circuiti stampati possono essere installati verticalmente e orizzontalmente sulla guida DIN.
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: HSCP-SP 1,5-.., passo: 3,45 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: verde, giallo, verde / verde, giallo, verde