Fino a quattro larghezze di modulo in 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm e 75,2 mm permettono ai produttori del dispositivo di offrire una vasta gamma di applicazioni. Inoltre, ci sono versioni del modulo con una profondità per un'area del circuito stampato fino a un massimo di 6.580 mm² e fino a 8.510 mm² per 18,8 mm di larghezza del modulo. I circuiti stampati possono essere installati verticalmente e orizzontalmente sulla guida DIN.
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto funzionale di terra, con feritoie di ventilazione, larghezza: 18,9 mm, altezza: 109,6 mm, profondità: 64,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5