ME MAX 67,5 2-2 KMGY
-
Custodie per l'elettronica
2200524
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 67,8 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
| Tipo di prodotto | Custodia completa |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie modulari |
| Serie di custodie | ME-MAX |
| Famiglia di prodotti | ME MAX 67,5.. |
| Numero di poli max. | 60 (passo: 3,5 mm) |
| 48 (passo: 5 mm) | |
| 36 (passo: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Numero di file | 2 |
| 2 | |
| Numero (Aperture per connettori) | 4 |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (bilaterale) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 67,8 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 113,65 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 9,1 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,91 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 8,3 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,81 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 7,35 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,7 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 6,35 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,57 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 5,2 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C |
| Fattore di riduzione | 0,49 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 4,45 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 3 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2200524 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHABA |
| Codice prodotto | ACHABA |
| GTIN | 4046356606011 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 116 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 116.68 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Morsetto per circuiti stampati 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Morsetto per circuiti stampati 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Presa base per circuiti stampati 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati 1077614
-
ME FE-CONTACT - Contatto di terra funzionale 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Tappo cieco 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Contatto di terra funzionale 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
ME MF 17,5 - Piedino di fissaggio 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Tappo cieco 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Connettore per circuiti stampati 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
PBR 42A BU - Connettore trasversale 2201916
-
PBR 42A GY - Connettore trasversale 2201917
-
PBR 42A RD - Connettore trasversale 2201915
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Scheda di codifica 2199618
I vantaggi
Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen