MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2908472

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esente da manutenzione e resistente alla vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo