MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati
1077614

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









I vantaggi

Varianti per il processo di saldatura a onde e THR disponibili
Elevata resistenza meccanica e protezione anticorrosione
Resistenze di contatto stabili a lungo termine per l'impiego permanente