Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza
2201685

Connettore Power per custodia ME MAX, larghezza 22,5 mm, 2 poli, utilizzo per la trasmissione di una corrente cumulativa da massimo 42 A con 60 V DC.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Distribuzione di corrente elevata tra i moduli
Montaggio e smontaggio dei moduli collegati
Risparmio sui costi grazie alla semplificazione del cablaggio del sistema del dispositivo