Sistema di controllo degli edifici

Sistema di controllo degli edifici

Utilizzate gli innovativi sistemi di controllo degli edifici di Phoenix Contact per realizzare i vostri progetti di smart building e aumentare l'efficienza energetica dei vostri edifici, sia esistenti che nuovi. A tale scopo, è disponibile una gamma personalizzata di componenti di I/O. Emalytics e il framework Niagara garantiscono una progettazione efficiente. Questo garantisce il supporto di tutti i più importanti protocolli di comunicazione.

Go to Product Detail Page for item 2861661
IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico
IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico
2861661

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, alimentazione sensori integrata, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.