Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 230 V AC, senza fusibile
Sistema di controllo degli edifici
Utilizzate gli innovativi sistemi di controllo degli edifici di Phoenix Contact per realizzare i vostri progetti di smart building e aumentare l'efficienza energetica dei vostri edifici, sia esistenti che nuovi. A tale scopo, è disponibile una gamma personalizzata di componenti di I/O. Emalytics e il framework Niagara garantiscono una progettazione efficiente. Questo garantisce il supporto di tutti i più importanti protocolli di comunicazione.
Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 24 V DC, senza fusibile elettronico
Inline, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232: 1, Comunicazione via dati di processo, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Modulo d'ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 8 canali, TC (termocoppia), RTD (sensore resistenza), connessione a 2, 3 conduttori
Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto in chiusura, 24 V DC, 230 V AC, elevata corrente d'inserzione, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.