Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Modulo portarelè
2897716

Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto in chiusura, 24 V DC, 230 V AC, elevata corrente d'inserzione, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
Corrente nominale: 10 A
Separazione sicura
Assorbimento di potenza ridotto grazie all'impiego di un relè bistabile
Indicatore di stato e diagnostica