Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Esso consente l'alimentazione della tensione 24 V nel circuito principale (UM). l morsetto è provvisto di elementi per la protezione contro l'inversione di polarità e la sovratensione. Inoltre è possibile predisporre, su questo modulo, l'alimentazione per un circuito di segmento 24 V (US).
IB IL 24 PWR IN/F-PAC
-
Modulo di alimentazione
2861438
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 24 V DC, con fusibile (tensione principale)
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Protezione del circuito principale mediante un fusibile interno
Alimentazione o approntamento della tensione di segmento 24 V US
Indicatore di stato e diagnostica