AXC F 2000 EA - Controllore
1551772

Viene preparato ai requisiti del CRA

Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prodotto certificato secondo IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2) (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Processore: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Sistema operativo Linux in tempo reale per l'esecuzione deterministica e affidabile di processi time-critical
Sviluppato per il settore delle applicazioni energetiche
Supporto di numerosi protocolli come: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Contiene licenze per IEC 60870-5-101/-104 e Modbus/RTU
Supporta i comuni protocolli per bus di campo (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, ecc.) per l'integrazione in sistemi e installazioni di ingegneria energetica esistenti.
Massima libertà di progettazione grazie alla combinazione della classica programmazione PLC con moderni linguaggi evoluti come C++, C# o Python
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza dell'automazione industriale – per la protezione di applicazioni e dati
Axioline Smart Elements sviluppati appositamente per garantire la massima flessibilità e scalabilità
3 interfacce Ethernet indipendenti
Soddisfa i requisiti più severi in conformità alla norma IEC 61850-3 Classe H
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Cyber Security integrata soddisfa gli standard di sicurezza secondo IEC 62443 e IEC 62351-3