Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element è dotato di due contatti deviatore relè, che vengono estratti in maniera indipendente l'uno dall'altro e attraverso un sistema libero da potenziale. Su un backplane Axioline F è possibile installare moduli a media e bassa tensione direttamente uno accanto all'altro.
AXL SE DOR2 W 230 EA
-
Modulo portarelè
1398497
Axioline Smart Elements, Modulo relè, Uscite relè: 2 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 220 V DC, 230 V AC, a norma IEC 61850-3, grado di protezione: IP20
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore | grigio traffico A RAL 7042 |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Velocità di trasmissione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 500 ms |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 9 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Relè | |
| Numero uscite | 2 (a potenziale zero) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto di scambio |
| Corrente | max. 6 A (fino a 250 V AC, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
| max. 6 A (fino a 30 V DC, contatto aperto a riposo, utilizzo generale) | |
| max. 3 A (fino a 30 V DC, contatto normalmente chiuso, utilizzo generale) | |
| max. 580 mA (con 48 V DC) | |
| max. 250 mA (con 110 V DC) | |
| max. 125 mA (con 220 V DC) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| Potenza commutabile | max. 1500 VA (Applicazioni AC fino a 55 °C, oltre a tale valore tenere conto del derating) |
| max. 180 W (fino a 30 V DC, contatto aperto a riposo, utilizzo generale) | |
| max. 90 W (fino a 30 V DC, contatto normalmente chiuso, utilizzo generale) | |
| max. 28 W (al di sopra di 30 V DC) | |
| Per ulteriori valori DC, consultare la curva del limite di carico DC. | |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
| 0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| 0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| Capacità di commutazione secondo UL/CSA 61010-2-201 | 5 A (AC, B300, fino a max. 55 °C) |
| 1 A (DC, R300, fino a max. 60 °C) | |
| Frequenza di commutazione | max. 6 (al minuto) |
| Vita meccanica | 20x 106 cicli di operazioni |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche particolari | a norma IEC 61850-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 36 mA (8 mA per relè, tutti i contatti liberi da potenziale) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo parallelo | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica/contatto relè | 4 kV |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia)/contatto relè | 4 kV |
| Tensione di prova: Contatto relè/terra funzionale | 4 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Per la scelta dei cavi rispettare la temperatura di esercizio ammessa secondo IEC o UL. | |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Per la scelta dei cavi rispettare la temperatura di esercizio ammessa secondo IEC o UL. | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Codice articolo | 1398497 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRMBAB |
| Codice prodotto | DRMBAB |
| GTIN | 4063151963170 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
I vantaggi
2 relè monostabili
Collegamenti a potenziale libero per 2 attuatori
Corrente nominale per uscita: 6 A
Corrente complessiva degli Smart Element: 2 x 6 A
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen