Questo backplane è destinato all'uso in una stazione Axioline F . La backplane ha quattro slot "Smart Element Interface" che servono da sede per gli Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4 EA
-
Portamoduli
1398501
Axioline F, Backplane, 4 slot per Axioline Smart Element, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 122,4 mm |
| Profondità | 36,9 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Larghezza modulo completo | 40 mm |
| Altezza modulo completo | 124,6 mm |
| Profondità modulo completo | 76,1 mm |
| Nota | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 4 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | montaggio a parete su guida orizzontale |
| Caratteristiche particolari | 4 slot per Axioline Smart Element |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | 3,3 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Potenziali: Fornitura dell'alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 6 A (protezione esterna) |
| Corrente assorbita | min. 1,5 mA (senza Smart Element inseriti, a tensione nominale) |
| Potenza assorbita | max. 180 W |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Fornitura dell'alimentazione della periferia (UP) |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Fornitura dell'alimentazione della periferia (UP) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 20 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | montaggio a parete su guida orizzontale |
| Codice articolo | 1398501 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRMBAH |
| Codice prodotto | DRMBAH |
| GTIN | 4063151977504 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 126 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 87 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fornitura dell'alimentazione logica per gli Axioline Smart Elements inseriti
Fornitura dell'alimentazione della periferia UP per gli Axioline Smart Elements inseriti
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen