AXL SE RS232 EA - Modulo di comunicazione
1281866

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; a norma IEC 61850-3, Protocollo di trasparenza; interfaccia: RS-232: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; grado di protezione: IP20

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-232
I dati vengono trasmessi in modalità trasparente
Velocità di trasmissione impostabile fino a 230400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Funzionalità di handshake estese
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura