AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Modulo digitale
1348696

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, a norma IEC 61850-3, grado di protezione: IP20

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

4 ingressi digitali con collegamento di massa comune
Tensione di segnale: 48 V DC ... 60 V DC
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura