AXL SE DI8/2 EA - Modulo digitale
1398502

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, a norma IEC 61850-3, grado di protezione: IP20

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

8 ingressi digitali con collegamento di massa comune
Tensione di segnale: 24 V DC
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura