AXL SE RTD2 PT100 EA - Modulo di temperatura
1398500

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo per il rilevamento della temperatura, Rilevamento di sensori di temperatura Pt 100, Ingressi RTD analogici: 2 (Pt 100), tecnica di connessione: 4 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

2 canali di immissione analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (Pt 100)
Collegamento dei sensori con connessione a 4 conduttore
Possibilità di connettere anche sensori a 2 e 3 conduttori
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 16 bit
Rilevamento rottura filo
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni entrata
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura