Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element consente il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus.
AXL SE RS485 EA
-
Modulo di comunicazione
1398499
Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; Larghezza dati di processo: 20 Byte, Protocollo di trasparenza, Modbus/RTU (supporto client), Modbus/RTU (supporto server); interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 0 Bit/s ... 230400 Bit/s; grado di protezione: IP20
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Un canale I/O seriale in versione RS-485
Supporto client e server Modbus/RTU
Velocità di trasmissione impostabile fino a 230400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Temperatura ambiente in esercizio da -40 °C ... 70 °C
Soddisfa i requisiti ambientali ed EMC secondo la norma IEC 61850-3
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura