Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia mobile HEAVYCON EVO in plastica, con flangia a baionetta per la connessione EVO, B6, per bloccaggio longitudinale, altezza 60,5 mm, senza connessione EVO