Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Cornici portamoduli