Inserto portacontatti
senza protezione per fili, con vite di tenuta IP65
HC-A03-I-UT-F
-
Inserto contatti
1585223
Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Dettagli prodotto
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | - 14 |
UL Recognized
ID omologazione: E118976Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
UL Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373