Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Modulo portacontatti, numero poli: 8, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, diametro esterno conduttore:4,5 mm ... 9 mm, applicazione: Dati/segnale, senza contatti a crimpare