Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Spina, tornito, diametro contatti: 6 mm, sezione di connessione: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiale contatti: Lega di rame