Inserto contatti con funzione di cortocircuito integrata. Se il connettore viene estratto, tutti i contatti vengono cortocircuitati.
HC-TSC-M-06-PT-F
-
Modulo portacontatti
1079590
Modulo portacontatti, numero poli: 6, Femmina, Connessione Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, con funzione di cortocircuito
Dettagli prodotto
| Note generali | Osservare lo schema elettrico |
| Note generali | Utilizzare cavi con sezione minima 1,5 mm² in caso di lunghezza massima del loop di conduttori di 2 m. Non è consentito il loop aperto! |
| Note generali | utilizzare solo conduttori flessibili con puntalini |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-TSC |
| Numero di poli | 6 |
| Piano d'inserimento | 6 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Tipo contatto | in rotolo |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 21 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 33,8 mm |
| Altezza | 45,8 mm |
| Lunghezza | 29,2 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 100 V (nello stato connesso) |
| 100 V (non connesso e durante la procedura di innesto) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Corrente nominale | 20 A (nello stato installato) |
| 20 A (non connesso e durante la procedura di innesto) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1079590 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626800370 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-TSC-M-06-PT-M - Modulo portacontatti 1079591
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Macchina spelafili e crimpatrice 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Macchina spelafili e crimpatrice 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen