Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 22 mm ... 32 mm, schermatura: no, filettatura: Pg36, colore: grigio-argento RAL 7001