Controdado, per filettatura M25 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
Tipo di filettatura
M25
Disegno quotato
Lunghezza
3,5 mm
Diametro
25 mm
Diametro filettatura
25 mm
Apertura chiave controdadi
30 mm
Misura angolare esagonale
33,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M25 x 1,5
Passo della filettatura
1,5 mm
Materiale
Ottone, nichelato
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Codice articolo
1411243
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356923743
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8.662 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.412 g
Numero tariffa doganale
74153300
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.