Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 6 x 6 mm ... 10 mm
Pressacavi
Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M20, diametro cavo 7 mm ... 13 mm
Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M32, diametro cavo 11 mm ... 21 mm
Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 mm ... 17 mm
Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005
Pressacavo EVO in plastica con chiusura a baionetta, per serie di custodie B, dimensioni M40, diametro cavo 19 .... 28 mm
Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 9 mm ... 13 mm, schermatura: sì, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring
Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005