Connettori e cavi di installazione

Connettori di installazione

Con i nostri connettori di installazione potete collegare i cavi in modo semplice e flessibile. A seconda dell'applicazione potete scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione dell'alimentazione o una connessione di dispositivi compatta. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione fino a IP69K consentono una trasmissione della potenza sicura all'aperto e in ambienti umidi.

Go to Product Detail Page for item 1313306
PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Connettore per apparecchi anteriore
PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1313306

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: SIGNAL

Go to Product Detail Page for item 1308659
PRC 20/5-C3-FT25-FS2,5 - Connettore per apparecchi anteriore
PRC 20/5-C3-FT25-FS2,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1308659

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: DALI

I vantaggi

  • La tecnologia di connessione giusta per ogni applicazione: contatto IDC veloce, semplice tecnologia Push-in e collaudata connessione a vite
  • Le varianti a 3 e a 5 poli consentono un'elevata intensità di potenza in un design compatto
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione IP66/IP68/IP69K e resistenza agli urti IK07
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Design flessibile per la distribuzione di energia attraverso varianti fisse e a innesto
  • Elettronica sempre protetta poiché non è necessario aprire le custodie, nemmeno per collegare la linea di alimentazione

Nuovi prodotti

Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20
Distributore IPD per l'installazione di impianti elettrici
Connettori di installazione QPD STAS 3

Distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A

Assemblato per una rapida installazione

Il distributore dell'alimentazione già assemblato consente un'installazione semplice e rapida con i connettori della serie PRC 20. Il distributore preconfigurato è disponibile in 16 varianti e può essere facilmente installato tramite Plug and Play.

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado di protezione fino a IP69
  • Classe di protezione meccanica: IK08 (-25 °C)
  • Da 2 a 5 poli
  • Codifica: meccanica e cromatica
  • Numero di ingressi: 1
  • Numero di uscite: 2

I vantaggi

  • Ridotto lavoro di installazione in cantiere grazie al Plug and Play
  • Meno errori di cablaggio grazie al controllo al 100% della produzione
  • Bloccaggio sbloccabile manualmente e con utensili per una maggiore flessibilità in cantiere
  • "Plug-and-forget" grazie all'utilizzo di materiali collaudati
  • Uso sicuro anche in condizioni ambientali estreme

Distributore per l'installazione di impianti elettrici

Distribuzione di energia semplice e senza utensili

I quadri di distribuzione IPD consentono una distribuzione semplice e sicura dell'alimentazione in edifici e infrastrutture. L'installazione di connettori a 3 e 5 poli con sezioni del conduttore fino a 2,5 mm² avviene in modo affidabile e senza utensili, semplicemente a innesto.

Caratteristiche principali

  • Distributori ad H e Y
  • Varianti a 3 e 5 poli
  • Bloccaggio rapido a baionetta
  • Tensione: 500 V
  • Correnti fino a 20 A
  • Sezione del conduttore del connettore: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Grado di protezione: IP66, IP68, IP69K

I vantaggi

  • Elevato risparmio di tempo grazie alla connessione innestabile e senza utensili
  • Facile installazione anche in situazioni di montaggio particolarmente difficili grazie al bloccaggio rapido a baionetta
  • Codifica meccanica contro le inserzioni errate per un'installazione sicura
  • Utilizzo affidabile in ambienti esterni e umidi grazie all'elevato grado di protezione

Connettori di installazione QPD STAS 3

Collegamento semplice di veneziane e tende

I connettori di installazione assemblabili QPD STAK/STAS 3 sono progettati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende. Grazie alla connessione IDC, l'installazione viene eseguita in un batter d'occhio senza dover spellare i cavi o utilizzare viti.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione rapida QUICKON (IDC)
  • 4 poli (3 poli + PE)
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado di protezione: IP54
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C

I vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio di tempo nel collegamento in loco
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Elevata affidabilità grazie alla custodia robusta e resistente alle vibrazioni

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione IPD

Distribuzione dell'alimentazione IPD comoda e personalizzata

Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione

Configura comodamente la tua distribuzione dell'alimentazione con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD. Personalizza i connettori e la lunghezza dei cavi in base alle tue esigenze. La navigazione intuitiva dei menu e la visualizzazione 3D rendono la configurazione un gioco da ragazzi. Esporta l'elenco degli articoli oppure ordina direttamente la tua soluzione.

Connettori di installazione IPD con tecnologia Push-in

Prova la distribuzione dell'alimentazione semplice e senza utensili con connettori di installazione e quadri di distribuzione IPD. Il sistema di installazione IPD è completamente innestabile e, grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido, consente un'installazione comoda e senza utensili anche in aree di difficile accesso. Per un cablaggio di potenza particolarmente stabile e duraturo in ambienti esterni e industriali difficili, l'installazione è resistente a spruzzi d'acqua e polvere grazie ai gradi di protezione IP66, IP68 e IP69K.

Visualizzazione 3D

Connettore di installazione IPD in vista a 360°

I connettori di installazione IPD convincono per la loro semplice maneggevolezza e sicurezza di installazione. Grazie alla connessione Push-in sul lato del dispositivo e Push-Lock sul lato del campo, è possibile assemblare rapidamente e facilmente i connettori e passaparete senza utensili. Il bloccaggio rapido a baionetta garantisce un'installazione semplice e sicura anche in situazioni di installazione particolarmente difficili.

Vantaggi di IPD a colpo d'occhio

Connettore di installazione IPD a innesto con connessione Push-Lock
Cablaggio automatizzato con connessione Push-in
Bloccaggio rapido a baionetta
Connettori e passaparete DC IPD
Passaparete IPD
Protezione IP affidabile
Connettore di installazione IPD a innesto con connessione Push-Lock

La connessione Push-Lock dei connettori di installazione IPD a innesto permette un'installazione facile e rapida di conduttori flessibili e rigidi. I punti di collegamento possono essere aperti e chiusi in modo pratico con l'ausilio di una leva.

Cablaggio automatizzato con connessione Push-in

I passaparete IPD con connessione Push-in offrono un confezionamento senza utensili grazie all'innesto diretto di conduttori pretrattati e rigidi. Ciò significa che i robot di cablaggio possono anche collegare automaticamente i componenti del dispositivo.

Bloccaggio rapido a baionetta

L'installazione può essere molto semplice, specialmente in situazioni di montaggio difficili. Per poter lavorare comodamente anche in condizioni avverse, i connettori IPD sono dotati di un bloccaggio rapido a baionetta. La posizione di innesto si collega in modo univoco e sicuro, con codifica meccanica contro gli errori di innesto e protezione da contatto conforme alla norma DIN EN 0105.

Connettori e passaparete DC IPD

Con il connettore e passaparete DC IPD a 5 poli realizzi facilmente l'uscita del dispositivo DC innestabile. La connessione dei conduttori avviene comodamente sul lato campo e sul lato dispositivo senza utensili grazie alla connessione Push-in o Push-Lock.

Maggiori informazioni sui connettori e passaparete DC IPD
Passaparete IPD

Con passaparete IPD per il collegamento diretto dei cavi, risparmi il connettore di campo. Il cavo viene semplicemente fatto passare attraverso l'anello di tenuta sul lato del campo e collegato direttamente al dispositivo grazie alla tecnologia Push-in con un innesto semplicissimo. Basterà poi agganciare semplicemente l'anello di tenuta e creare un sistema antitrazione con il dado.

I passaparete IPD
Protezione IP affidabile

Cablaggio stabile a lungo termine in ambienti esterni e industriali: grazie al grado di protezione IP66, IP68 e IP69K nel sistema completo, la tua installazione è protetta da acqua e polvere, per installazioni particolarmente affidabili in ambienti critici.

Connettore di installazione QPD con attacco IDC

Una distribuzione dell'alimentazione adatta al settore industriale non deve essere dispendiosa in termini di tempo. Il robusto sistema di installazione IP68/69K QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare cavi fino a 5 x 6,0 mm² senza doverli spelare e senza ricorrere a utensili speciali. Con la connessione facile e veloce, il tempo di collegamento si riduce di massimo l'80%.

Connettori per cavi QPD

Connettori per cavi della serie QPD

Prova l'efficienza dei connettori per cavi della serie QPD di Phoenix Contact. I connettori per cavi compatti facilitano enormemente l'estensione o la riparazione dei cavi. Grazie all'avanzata tecnologia di connessione a perforazione di isolante IDC, è possibile ridurre i costi di manodopera fino all'80%. Potrai completare i tuoi lavori elettrici in pochissimo tempo. I connettori per cavi sono un aiuto indispensabile per ogni elettricista, ad esempio nei cantieri, nella costruzione di macchine e impianti o negli impianti elettrici in generale.

Installazione rapida senza utensili speciali

La distribuzione dell'alimentazione non deve necessariamente richiedere molto tempo. Lo dimostrano i connettori per cavi QPD. La connessione rapida IDC può essere eseguita senza dover spelare i cavetti. Per l'installazione non sono necessari costosi utensili speciali. Guarda il video per vedere quant'è facile l'installazione.

Visualizzazione 3D

Vista a 360° del sistema di installazione QPD

I connettori di installazione QPD consentono di collegare i cavi in modo pratico e sicuro. Non è più necessario il complesso lavoro di allentamento e serraggio delle viti. L'installazione è rapida grazie alla tecnica a perforazione d'isolante IDC. In questo modo si risparmia tempo e si evitano errori di connessione.

QUICKON, connessione sicura in pochi passaggi

Connessione a perforazione di isolante QUICKON con la spelatura del cavo e la preparazione del conduttore PE
Dado QUICKON con conduttori nelle guide
Taglio delle estremità dei cavetti per una connessione a perforazione di isolante QUICKON
Il dado per raccordi viene avvitato con il portacontatti
Inserimento manuale a scatto del dado QUICKON
Cavo di installazione con tecnologia di connessione rapida
Connessione a perforazione di isolante QUICKON con la spelatura del cavo e la preparazione del conduttore PE

Spelare il cavo e preparare il conduttore PE.

Dado QUICKON con conduttori nelle guide

Inserire i fili nel dado QUICKON e innestarli nelle rispettive guide contrassegnate (1, 2, 3 …).

Taglio delle estremità dei cavetti per una connessione a perforazione di isolante QUICKON

Tagliare a filo le estremità dei cavetti.

Il dado per raccordi viene avvitato con il portacontatti

Posiziona il dado per raccordi sul portacontatti e stringilo fino a battuta o con la coppia di serraggio indicata.

Inserimento manuale a scatto del dado QUICKON

Lo scatto percettibile conferma che è stata raggiunta la profondità di avvitamento ottimale. Ora il dado QUICKON è avvitato saldamente e non può più essere allentato manualmente.

Cavo di installazione con tecnologia di connessione rapida

Il cavo viene collegato in modo rapido e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali.

Connettore di installazione PRC con connessione a vite

I connettori di installazione PRC sono ideali per la trasmissione di potenza compatta e sicura fino a 35 A. I gradi di protezione e la resistenza agli urti elevati fino a IK08 assicurano la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali estreme. Il bloccaggio sbloccabile a scelta manuale o con utensile garantisce anche maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.

Tutti i vantaggi di PRC a colpo d'occhio

Connettori di installazione della serie PRC 20 e 35
Tecnologie di bloccaggio PRC
Il martello colpisce il connettore PRC
PRC 20 con connessione a vite o a crimpare
Codifica meccanica e colorata su PRC 20
Connettori di installazione della serie PRC 20 e 35

Spazio ritrovato per la distribuzione di energia a innesto: con PRC puoi trasmettere correnti fino a 35 A in uno spazio ridotto. Le interfacce di dispositivi sono disponibili con contatti maschio e femmina. Una protezione anti-torsione integrata assicura un allineamento affidabile nella parete del dispositivo. Questo ti offre aree di connessione chiaramente strutturate e più spazio e flessibilità nella progettazione dei dispositivi.

Vai all'elenco prodotti dei connettori PRC 20
Tecnologie di bloccaggio PRC

Flessibilità che ripaga: il bloccaggio manuale e senza utensili offre una flessibilità di installazione e manutenzione ancora più elevata. Il connettore può essere facilmente sbloccato usando una leva di sblocco manuale o un cacciavite per viti a intaglio.

Vai all'elenco prodotti dei connettori PRC 20
Il martello colpisce il connettore PRC

Il PRC è adatto a condizioni estreme. Caldo o freddo, asciutto o bagnato, all'interno o all'esterno: con alti gradi di protezione fino a IP69, PRC assicura la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali difficili. La resistenza agli urti fino a IK08 rende il PRC una soluzione robusta anche in caso di vibrazioni o urti.

Vai all'elenco prodotti dei connettori PRC 20
PRC 20 con connessione a vite o a crimpare

A te la scelta: con la collaudata tecnologia di connessione a vite, puoi assemblare i tuoi cavi sul posto senza alcun utensile speciale. Usufruisci di una protezione dei conduttori preinstallata in modo da poter collegare in modo sicuro anche i conduttori non trattati. Per il confezionamento di un numero elevato di cavi, la connessione a crimpare offre una soluzione rapida e automatizzata. Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione.

Vai all'elenco prodotti dei connettori PRC 20
Codifica meccanica e colorata su PRC 20

Caratteristiche intelligenti, come la codifica meccanica, ti supportano in una messa in servizio veloce e senza errori. Il PRC 20 separa in modo sicuro e meccanico le varianti con diversi numeri di poli e le diverse varianti di un numero di poli. L'anello di siglatura colorato integrato dei diversi tipi di segnali facilita la chiara identificazione in cantiere.

Vai all'elenco prodotti dei connettori PRC 20

Fruibilità per varie applicazioni I nostri sistemi di installazione offrono una distribuzione dell'alimentazione flessibile e resistente in applicazioni edilizie, industriali e all'aperto.

Tunnel con illuminazione
Infrastrutture per il traffico
Turbina eolica nel parco solare
Produzione di energia
Auto elettriche sotto il parco di ricarica a energia solare
Mobilità elettrica
Stazione base LTE
Telecomunicazione
Edificio per uffici dall'interno
Infrastruttura degli edifici
Nave container
Applicazioni marittime e offshore
Nastro trasportatore
Intralogistica
Edificio produttivo
Produzione
Impianto HVAC sul tetto
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Stazione di ricarica per e-bike
Micro Mobility
E-PAPER
Tutti i sistemi di installazione a colpo d'occhio

Scopri di più sul nostro portafoglio di sistemi di installazione. A seconda dell'applicazione puoi scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione di energia o una connessione compatta di dispositivi.

Apri l'e-paper
Sistemi di installazione IPD, QPD e PRC