Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero/rosso, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione, campo di applicazione: AC
Passaparete
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, Spina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, nero, codifica: P
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M16, Femmina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grigio, codifica: P
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V AC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M16, Spina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grigio, codifica: P
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, Femmina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grigio, codifica: P
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M16, Femmina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, nero, codifica: P
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, Femmina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, nero, codifica: P