CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connettore RJ45
1149841

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
A prova di futuro attraverso CAT6A con 10 GBit/s
Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali
Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale