In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m, altamente flessibile, resistente agli spruzzi di saldatura
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
Interfaccia AS cavo piatto in PVC con UL in giallo, 2 x 1,5 mm2, 100 m di anello
In metri, Matassa di cavi, Single Pair Ethernet, schermata, PVC, nero, 2-conduttori (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), colore conduttore singolo: bianco, blu, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m, altamente flessibile, resistente agli spruzzi di saldatura
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 4-conduttori (2x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5 ... 100,0 m)
Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo, 2 x 2 x 0,22 mm2, conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm
In metri, Cavo bus remoto, INTERBUS, schermata, PVC, nero RAL 9005, 6-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm2), colore conduttore singolo: giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio, interrabile
Interfaccia AS cavo piatto in PVC con UL in nero, per alimentazione di energia supplementare, 2 x 1,5 mm2, 100 m di anello
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s